Cuscinetto a sfere a gola profonda F60..-2Z, fila singola, con flangia, schermi, gabbia in lamiera di acciaio (F604-2Z-HLC)

Cuscinetto a sfere a gola profonda F60..-2Z, fila singola, con flangia, schermi, gabbia in lamiera di acciaio F604-2Z-HLC
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F604-2Z-HLC

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 18.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 12 φ

Larghezza B: 4 mm

Diametro del foro: 4 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 959 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 347 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F604-2Z-HLC

Codice componente
F604-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Peso
(g)

18.55 €

100 Disponibile 4 giorni 12449593472.57

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda F60..-2Z, fila singola, con flangia, schermi, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: F604-2Z-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F604-2Z-HLC.

Tipologia prodotto

Codice componente
F606-2Z-HLC
F608-2Z-HLC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Peso
(g)

21.82 €

10 Disponibile 4 giorni 176622608387.42

22.00 €

10 Disponibile 4 giorni 22773300137014.2

Supporto tecnico