Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S608-2RSR-HLC
S609-2RSR-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

6.98 €

10 Disponibile 4 giorni 2282800109022000 1/min12.6

11.37 €

100 Disponibile 4 giorni 2492850115019300 1/min16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 7

Supporto tecnico