Codice articolo del costruttore: S61700-2RSR-HLC
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 24.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 15 φ
Diametro del foro: 10 mm
Coefficiente di carico dinamico, radiale: 729 N
Coefficiente di carico statico, radiale: 348 N
Numero di giri limite: 23900 1/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S61700-2RSR-HLC
Codice componente
|
---|
S61700-2RSR-HLC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.78 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 10 | 729 | 348 | 23900 1/min | 1.9 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S617..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, il codice articolo è il seguente: S61700-2RSR-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S61700-2RSR-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S61705-2RSR-HLC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.71 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 25 | 931 | 670 | 9800 1/min | 7.1 |