Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola (S61901-2RSR-HLC)

Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola S61901-2RSR-HLC
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S61901-2RSR-HLC

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 15.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 24 φ

Larghezza B: 6 mm

Diametro del foro: 12 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 2460 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 1170 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S61901-2RSR-HLC

Codice componente
S61901-2RSR-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

15.60 €

10 Disponibile 4 giorni 246122460117016700 1/min12

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, il codice articolo è il seguente: S61901-2RSR-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S61901-2RSR-HLC.

Tipologia prodotto

Codice componente
S61900-2RSR-HLC
S61902-2RSR-HLC
S61903-2RSR-HLC
S61904-2RSR-HLC
S61905-2RSR-HLC
S61906-2RSR-HLC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

15.45 €

10 Disponibile 4 giorni 226102290102019200 1/min10.001

17.15 €

10 Disponibile 4 giorni 287153680180014200 1/min18

17.51 €

1 Disponibile 4 giorni 307173900205012700 1/min20

20.91 €

1 Disponibile 4 giorni 379205420295010600 1/min27

27.23 €

1 Disponibile 4 giorni 42925596036408700 1/min47

35.11 €

1 Disponibile 4 giorni 47930770050007600 1/min54

Supporto tecnico