Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, materiali resistenti alla corrosione (S624-2Z-HLC)

Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, materiali resistenti alla corrosione S624-2Z-HLC
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S624-2Z-HLC

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 4.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 13 φ

Larghezza B: 5 mm

Diametro del foro: 4 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 1110 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 388 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S624-2Z-HLC

Codice componente
S624-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(g)

4.02 €

10 Disponibile 4 giorni 1354111038861000 1/min45500 1/min4.7

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, materiali resistenti alla corrosione, il codice articolo è il seguente: S624-2Z-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S624-2Z-HLC.

Tipologia prodotto

Codice componente
S623-2Z-HLC
S625-2Z-HLC
S626-2Z-HLC
S627-2Z-HLC
S629-2Z-HLC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(g)

3.98 €

10 Disponibile 4 giorni 104353817584000 1/min67000 1/min1.9

4.35 €

10 Disponibile 4 giorni 1655147053653000 1/min36000 1/min5.1

4.98 €

10 Disponibile 4 giorni 1966199071145500 1/min33000 1/min8.65

5.05 €

10 Disponibile 4 giorni 22772800109040000 1/min28500 1/min13.1

8.14 €

10 Disponibile 4 giorni 26893890157034500 1/min24400 1/min21.4

Supporto tecnico