Cuscinetto a sfere a gola profonda S69..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S69..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S69..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S692-2Z-HLC
S693-2Z-HLC
S694-2Z-HLC
S695-2Z-HLC
S696-2Z-HLC
S698-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

4.31 €

10 Disponibile 4 giorni 63228179112000 1/min0.55

4.54 €

10 Disponibile 4 giorni 84347514387000 1/min0.8

4.57 €

10 Disponibile 4 giorni 114481527769000 1/min1.75

4.66 €

10 Disponibile 4 giorni 134591634463000 1/min2.31

4.98 €

10 Disponibile 4 giorni 1556114041457000 1/min4.6

5.65 €

10 Disponibile 4 giorni 1968190072946000 1/min7.57

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico