Codice articolo del costruttore: QJ217-XL-N2-MPA-T42F
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 332.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 150 φ
Larghezza B: 28 mm
Diametro del foro: 85 mm
Coefficiente di carico dinamico, radiale: 158000 N
Coefficiente di carico statico, radiale: 160000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
QJ217-XL-N2-MPA-T42F
Codice componente
|
---|
QJ217-XL-N2-MPA-T42F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Numero di giri di riferimento | Gioco radiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 28 | 85 | 158000 | 160000 | 8800 1/min | 4050 1/min | Special Axial CN | 2.2 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-N2-MPA, Anello elastico interno, il codice articolo è il seguente: QJ217-XL-N2-MPA-T42F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ217-XL-N2-MPA-T42F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Numero di giri di riferimento
Gioco radiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
QJ207-XL-N2-MPA-T42A |
QJ208-XL-N2-MPA-T42B |
QJ209-XL-N2-MPA-T42F |
QJ210-XL-N2-MPA-T42B |
QJ211-XL-N2-MPA-T42A |
QJ218-XL-N2-MPA-T42A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Numero di giri di riferimento | Gioco radiale | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 17 | 35 | 45000 | 35500 | 19800 1/min | 8500 1/min | Special Axial C2 | 0.34 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 18 | 40 | 58000 | 46500 | 17500 1/min | 7500 1/min | Special Axial CN | 0.44 | |
80.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 19 | 45 | 63000 | 53000 | 16200 1/min | 7000 1/min | Special Axial CN | 0.495 | |
89.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 20 | 50 | 62000 | 56000 | 15200 1/min | 6700 1/min | Special Axial CN | 0.57 | |
110.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 21 | 55 | 77000 | 71000 | 13600 1/min | 5900 1/min | Special Axial C2 | 0.746 | |
342.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 30 | 90 | 181000 | 185000 | 8200 1/min | 3850 1/min | Special Axial C2 | 2.8 |