Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, Anello elastico interno

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, Anello elastico interno
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ307-XL-N2-MPA-T42A
QJ308-XL-N2-MPA-T42A
QJ309-XL-N2-MPA-T42A
QJ311-XL-N2-MPA-T42A
QJ312-XL-N2-MPA-T42A
QJ312-XL-N2-MPA-T42F
QJ314-XL-N2-MPA-T42A
QJ315-XL-N2-MPA-T42A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

86.98 €

1 Disponibile 4 giorni 802135610004650017900 1/min7200 1/minSpecial Axial C20.55

100.48 €

1 Disponibile 4 giorni 902340840006200015400 1/min6400 1/minSpecial Axial CN0.755

121.62 €

1 Disponibile 4 giorni 10025451000007500013700 1/min5900 1/minSpecial Axial CN0.98

190.37 €

1 Disponibile 4 giorni 120295513300010800011400 1/min5000 1/minSpecial Axial CN1.668

231.78 €

1 Disponibile 4 giorni 130316015200012600010400 1/min4700 1/minSpecial Axial CN2.1

231.78 €

1 Disponibile 4 giorni 130316015200012600010400 1/min4700 1/minSpecial Axial CN2.1

319.48 €

1 Disponibile 4 giorni 15035701980001650008900 1/min4200 1/minSpecial Axial CN3.134

339.74 €

1 Disponibile 4 giorni 16037752290002040008300 1/min3900 1/minSpecial Axial CN3.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico