Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3, dimensioni principali secondo DIN 628-4, smontabile, anello interno diviso (QJ306-XL-TVP-T42A)

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3, dimensioni principali secondo DIN 628-4, smontabile, anello interno diviso QJ306-XL-TVP-T42A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QJ306-XL-TVP-T42A

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 54.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 72 φ

Larghezza B: 19 mm

Diametro del foro: 30 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 61000 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 43000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QJ306-XL-TVP-T42A

Codice componente
QJ306-XL-TVP-T42A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

54.12 €

1 Disponibile 4 giorni 721930610004300013100 1/min7600 1/min0.366

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3, dimensioni principali secondo DIN 628-4, smontabile, anello interno diviso, il codice articolo è il seguente: QJ306-XL-TVP-T42A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ306-XL-TVP-T42A.

Tipologia prodotto

Codice componente
QJ307-XL-TVP-T42A
QJ308-XL-TVP-T42A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

62.74 €

1 Disponibile 4 giorni 802135650005100011900 1/min7000 1/min0.499

68.92 €

1 Disponibile 4 giorni 902340900006900010200 1/min6200 1/min0.675

Supporto tecnico