Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, Anello elastico interno (QJ316-N2-MPA-T42A)

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, Anello elastico interno QJ316-N2-MPA-T42A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QJ316-N2-MPA-T42A

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 342.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 170 φ

Larghezza B: 39 mm

Diametro del foro: 80 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 226000 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 220000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QJ316-N2-MPA-T42A

Codice componente
QJ316-N2-MPA-T42A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

342.83 €

1 Disponibile 4 giorni 17039802260002200007000 1/min3750 1/min4.463

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, Anello elastico interno, il codice articolo è il seguente: QJ316-N2-MPA-T42A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ316-N2-MPA-T42A.

Tipologia prodotto

Codice componente
QJ316-N2-MPA-T42F
QJ317-N2-MPA-T42A
QJ319-N2-MPA-T42A
QJ320-N2-MPA-T42A
QJ322-N2-MPA-T42A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

342.83 €

1 Disponibile 4 giorni 17039802260002200007000 1/min3750 1/min4.65

478.55 €

1 Disponibile 4 giorni 18041852480002550006600 1/min3550 1/min5.53

711.23 €

1 Disponibile 4 giorni 20045952850003150005900 1/min3250 1/min7.45

780.85 €

1 Disponibile 4 giorni 215471003250003650005400 1/min3000 1/min8.7

1,061.11 €

1 Disponibile 4 giorni 240501103450004150004950 1/min2700 1/min11.79

Supporto tecnico