Cuscinetto a sfere in miniatura MR Series, acciaio, forma costruttiva aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR52-2Z-HLC
MR63-2Z-HLC
MR74-2Z-HLC
MR83-2Z-HLC
MR84-2Z-HLC
MR85-2Z-HLC
MR95-2Z-HLC
MR104-2Z-HLC
MR104-HLC
MR105-2Z-HLC
MR105-HLC
MR106-2Z-HLC
MR115-2Z-HLC
MR117-2Z-HLC
MR126-2Z-HLC
MR126-HLC
MR128-2Z-HLC
MR148-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(g)

15.23 €

10 Disponibile 4 giorni 2 x 5 x 2.51.2

15.38 €

10 Disponibile 4 giorni 3 x 6 x 2.50.28

15.82 €

10 Disponibile 4 giorni 4 x 7 x 2.50.33

15.97 €

10 Disponibile 4 giorni 3 x 8 x 30.67

17.55 €

10 Disponibile 4 giorni 4 x 8 x 30.7

18.97 €

10 Disponibile 4 giorni 5 x 8 x 2.5340

19.15 €

10 Disponibile 4 giorni 5 x 9 x 30.58

19.37 €

10 Disponibile 4 giorni 4 x 10 x 41.5

16.45 €

10 Disponibile 4 giorni 4 x 10 x 31.33

19.55 €

10 Disponibile 4 giorni 5 x 10 x 41

16.62 €

10 Disponibile 4 giorni 5 x 10 x 30.91

19.78 €

10 Disponibile 4 giorni 6 x 10 x 30.7

19.97 €

10 Disponibile 4 giorni 5 x 11 x 41.1

20.17 €

10 Disponibile 4 giorni 7 x 11 x 30.71

20.37 €

10 Disponibile 4 giorni 6 x 12 x 41.6

17.32 €

10 Disponibile 4 giorni 6 x 12 x 31.25

20.57 €

10 Disponibile 4 giorni 8 x 12 x 3.51.4

21.82 €

10 Disponibile 4 giorni 8 x 14 x 42.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico