Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica (2205-TVH>N)

Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica 2205-TVH>N
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2205-TVH>N

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 22.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 52 φ

Larghezza B: 18 mm

Diametro del foro: 25 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 17300 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 4450 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2205-TVH>N

Codice componente
2205-TVH>N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

22.91 €

1 Disponibile 4 giorni 52182517300445014400 1/min13400 1/minCN0.155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >N

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 2205-TVH>N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2205-TVH>N.

Tipologia prodotto

Codice componente
2202-TVH>N
2203-TVH-C3>N
2203-TVH>N
2206-TVH-C3>N
2206-TVH>N
2211-TVH-C3>N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

20.62 €

1 Disponibile 4 giorni 3514159600210022200 1/min19600 1/minCN0.06

21.03 €

1 Disponibile 4 giorni 40161711800275019100 1/min17400 1/minC30.085

21.03 €

1 Disponibile 4 giorni 40161711800275019100 1/min17400 1/minCN0.085

24.77 €

1 Disponibile 4 giorni 62203026000690011500 1/min11400 1/minC30.25

24.77 €

1 Disponibile 4 giorni 62203026000690011500 1/min11400 1/minCN0.25

53.32 €

1 Disponibile 4 giorni 100255539000125007000 1/min6700 1/minC30.74

Supporto tecnico