Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-2RS-TVH, foro conico, conicità, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-2RS-TVH, foro conico, conicità, tenute, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-2RS-TVH, foro conico, conicità 1:12, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2309-K-2RS-TVH-C3
2310-K-2RS-TVH-C3
2311-K-2RS-TVH-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

87.69 €

1 Disponibile 4 giorni 100364538500127004200 1/min1.2

116.77 €

1 Disponibile 4 giorni 110405042000142003750 1/min1.6

148.05 €

1 Disponibile 4 giorni 120435552000179003450 1/min2.136

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico