Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B71907-E-MPA-P4S-UL
B71920-E-T-P4S-H146BC-UL
B71920-E-T-P4S-H146CC-UL
B71922-E-T-P4S-K5-UL-J15F
B71930-E-T-P4S-UL-GA21
B71952-E-T-P4S-UL
B71956-E-T-P4S-UL
B71956-E-T-P4S-UM
B71960-E-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Model series Precarico Classe di precisione Peso
(kg)

164.85 €

1 Disponibile 4 giorni 55103511500650036000 1/min24000 1/minStandardPrecarico leggeroP4S0.083

496.85 €

1 Disponibile 4 giorni 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146BCPrecarico leggeroP4S0.78

496.85 €

1 Disponibile 4 giorni 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146CCPrecarico leggeroP4S0.78

829.26 €

1 Disponibile 4 giorni 15020110580004450012000 1/min8000 1/minStandardPrecarico leggeroTolleranze di diametro limitate rispetto al P4S0.85

1,246.62 €

1 Disponibile 4 giorni 21028150119000950008500 1/min5600 1/minStandardPrecarico leggeroP4S2.487

4,345.11 €

1 Disponibile 4 giorni 360462602800002750004800 1/min3200 1/minStandardPrecarico leggeroP4S17.625

5,214.12 €

1 Disponibile 4 giorni 380462802900003000004500 1/min3000 1/minStandardPrecarico leggeroP4S12.9

5,370.40 €

1 Disponibile 4 giorni 380462802900003000004500 1/min3000 1/minStandardPrecarico medioP4S12.65

6,843.54 €

1 Disponibile 4 giorni 420563003500003800004300 1/min2800 1/minStandardPrecarico leggeroP4S20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia di prodotto Single bearing

Supporto tecnico