Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ310-XL-N2-MPA
QJ312-XL-N2-MPA-C3
QJ313-XL-N2-MPA
QJ314-XL-N2-MPA
QJ314-XL-N2-MPA-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

136.62 €

1 Disponibile 4 giorni 11027501150009200012500 1/min5400 1/minCN1.308

203.15 €

1 Disponibile 4 giorni 130316015200012600010400 1/min4700 1/minC32.1

230.91 €

1 Disponibile 4 giorni 14033651710001450009600 1/min4450 1/minCN2.605

279.38 €

1 Disponibile 4 giorni 15035701980001650008900 1/min4200 1/minCN3.134

279.38 €

1 Disponibile 4 giorni 15035701980001650008900 1/min4200 1/minC33.134

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico