Cuscinetto con anello di bloccaggio UK Series

Cuscinetto con anello di bloccaggio UK Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UK205
UK206
UK207
UK208
UK209
UK210
UK211
UK212
UK213
UK215
UK216
UK217
UK218
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Diametro esterno [D SP]
(mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

21.45 €

1 Disponibile 4 giorni 232014900780052350.25

23.49 €

1 Disponibile 4 giorni 2625207001130062380.37

25.98 €

1 Disponibile 4 giorni 2930275001530072430.54

29.14 €

1 Disponibile 4 giorni 3135345001980080460.7

32.54 €

1 Disponibile 4 giorni 3240345002040085500.83

36.71 €

1 Disponibile 4 giorni 3445375002320090550.98

44.31 €

1 Disponibile 4 giorni 36504600029000100591.24

59.71 €

1 Disponibile 4 giorni 40555600036000110621.58

69.25 €

1 Disponibile 4 giorni 41606100040000120651.88

107.25 €

1 Disponibile 4 giorni 44.5656600044500130732.62

129.06 €

1 Disponibile 4 giorni 46707600054000140783.23

153.14 €

1 Disponibile 4 giorni 48758800064000150823.9

191.77 €

1 Disponibile 4 giorni 518010200072000160864.62

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico