Cuscinetti per mandrini HS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS7007-C-T-P4S-DBL
HS7007-C-T-P4S-DUL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipologia di prodotto

274.63 €

1 Disponibile 4 giorni Bearing Set of 2, o-arrangement

274.63 €

1 Disponibile 4 giorni Bearing Set of 2 Universal Bearings

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 62 Larghezza B(mm) 14 Diametro del foro(mm) 35
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 8900 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 5000 Velocità limite per lubrificazione ad olio 50000 1/min
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso 34000 1/min Precarico Precarico leggero Peso(kg) 0.312

Supporto tecnico