Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC70..-E, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC70..-E, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC7001-E-T-P4S-UL
XC7003-E-T-P4S-UL
XC7004-E-T-P4S-UL
XC7005-E-T-P4S-UL
XC7006-E-T-P4S-UL
XC7007-E-T-P4S-UL
XC7008-E-T-P4S-UL
XC7009-E-T-P4S-UL
XC7010-E-T-P4S-UL
XC7011-E-T-P4S-UL
XC7012-E-T-P4S-UL
XC7013-E-T-P4S-UL
XC7014-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

395.22 €

1 Disponibile 4 giorni 288123550870160000 1/min100000 1/min0.02

414.63 €

1 Disponibile 4 giorni 35101751001460120000 1/min80000 1/min0.042

428.65 €

1 Disponibile 4 giorni 42122083002470100000 1/min67000 1/min0.075
-

435.86 €

1 Disponibile 4 giorni 4712258400265090000 1/min56000 1/min0.088
-

463.43 €

1 Disponibile 4 giorni 55133012000385075000 1/min48000 1/min0.111
-

488.71 €

1 Disponibile 4 giorni 62143512800330067000 1/min43000 1/min0.154
-

601.63 €

1 Disponibile 4 giorni 68154014300610050000 1/min34000 1/min0.194
-

665.77 €

1 Disponibile 4 giorni 75164517800680053000 1/min34000 1/min0.236
-

732.62 €

1 Disponibile 4 giorni 80165018400740048000 1/min32000 1/min0.27
-

802.17 €

1 Disponibile 4 giorni 901855260001040043000 1/min28000 1/min0.366
-

885.28 €

1 Disponibile 4 giorni 9518602850013200--0.391
-

975.62 €

1 Disponibile 4 giorni 1001865285001400036000 1/min22000 1/min0.424
-

1,136.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1102070360001140034000 1/min22000 1/min0.578

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico