Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-C, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-C, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XCS7000-C-T-P4S-UL
XCS7001-C-T-P4S-UL
XCS7002-C-T-P4S-UL
XCS7003-C-T-P4S-UL
XCS7004-C-T-P4S-UL
XCS7005-C-T-P4S-UL
XCS7006-C-T-P4S-UL
XCS7007-C-T-P4S-UL
XCS7008-C-T-P4S-UL
XCS7009-C-T-P4S-UL
XCS7010-C-T-P4S-UL
XCS7011-C-T-P4S-UL
XCS7012-C-T-P4S-UL
XCS7013-C-T-P4S-UL
XCS7014-C-T-P4S-UL
XCS7016-C-T-P4S-UL
XCS7018-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(g)

448.95 €

1 Disponibile 4 giorni 268103800660190000 1/min120000 1/min22.5

454.38 €

1 Disponibile 4 giorni 288123750670170000 1/min100000 1/min25

465.23 €

1 Disponibile 4 giorni 3291553001040150000 1/min90000 1/min35

476.97 €

1 Disponibile 4 giorni 35101754001120140000 1/min90000 1/min45

493.23 €

1 Disponibile 4 giorni 42122087001910100000 1/min67000 1/min80

501.35 €

1 Disponibile 4 giorni 47122589002800100000 1/min63000 1/min82

532.08 €

1 Disponibile 4 giorni 55133012600405085000 1/min53000 1/min115.21

560.97 €

1 Disponibile 4 giorni 62143513600350065000 1/min43000 1/min158

691.06 €

1 Disponibile 4 giorni 68154015300655056000 1/min38000 1/min199.1

765.12 €

1 Disponibile 4 giorni 751645----244.3

841.92 €

1 Disponibile 4 giorni 80165019500570048000 1/min32000 1/min270

921.42 €

1 Disponibile 4 giorni 901855290001320043000 1/min28000 1/min376

1,017.17 €

1 Disponibile 4 giorni 9518603000014000--392

1,122.86 €

1 Disponibile 4 giorni 10018653050015000--434

1,308.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1102070----580

1,531.18 €

1 Disponibile 4 giorni 1252280217002430022000 1/min14000 1/min890

1,881.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1402490260003000019000 1/min12000 1/min1164

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico