Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur (Codici componente)

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XCS7001-E-T-P4S-UL
XCS7002-E-T-P4S-UL
XCS7003-E-T-P4S-UL
XCS7004-E-T-P4S-UL
XCS7005-E-T-P4S-UL
XCS7006-E-T-P4S-UL
XCS7007-E-T-P4S-UL
XCS7008-E-T-P4S-UL
XCS7009-E-T-P4S-UL
XCS7010-E-T-P4S-UL
XCS7011-E-T-P4S-UL
XCS7012-E-T-P4S-UL
XCS7013-E-T-P4S-UL
XCS7014-E-T-P4S-UL
XCS7015-E-T-P4S-UL
XCS7016-E-T-P4S-UL
XCS7017-E-T-P4S-UL
XCS7018-E-T-P4S-UL
XCS7020-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(g)

454.38 €

1 Disponibile 4 giorni 288123550870100000 1/min25

465.23 €

1 Disponibile 4 giorni 329155000135090000 1/min35

476.97 €

1 Disponibile 4 giorni 3510175100146080000 1/min45.6

493.23 €

1 Disponibile 4 giorni 4212208300247067000 1/min80
-

501.35 €

1 Disponibile 4 giorni 4712258400265056000 1/min82
-

532.08 €

1 Disponibile 4 giorni 55133012000385048000 1/min115.38
-

560.97 €

1 Disponibile 4 giorni 62143512900450043000 1/min158
-

691.06 €

1 Disponibile 4 giorni 68154013700520038000 1/min199.1
-

765.12 €

1 Disponibile 4 giorni 75164517800680034000 1/min244.3
-

841.92 €

1 Disponibile 4 giorni 80165018500740032000 1/min270
-

921.42 €

1 Disponibile 4 giorni 901855260001040028000 1/min376
-

1,017.17 €

1 Disponibile 4 giorni 951860270001130026000 1/min392
-

1,122.86 €

1 Disponibile 4 giorni 1001865280001220024000 1/min434
-

1,308.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1102070360001560022000 1/min580
-

1,378.51 €

1 Disponibile 4 giorni 1152075365001620022000 1/min660
-

1,531.18 €

1 Disponibile 4 giorni 1252280440001970020000 1/min869
-

1,654.94 €

1 Disponibile 4 giorni 1302280445002050019000 1/min980
-

1,881.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1402490520002400018000 1/min1164
-

2,204.17 €

1 Disponibile 4 giorni 15024100265003150011000 1/min1264

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico