Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-C, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-C, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XCS71900-C-T-P4S-UL
XCS71901-C-T-P4S-UL
XCS71902-C-T-P4S-UL
XCS71903-C-T-P4S-UL
XCS71904-C-T-P4S-UL
XCS71907-C-T-P4S-UL
XCS71908-C-T-P4S-UL
XCS71909-C-T-P4S-UL
XCS71910-C-T-P4S-UL
XCS71911-C-T-P4S-UL
XCS71913-C-T-P4S-UL
XCS71914-C-T-P4S-UL
XCS71916-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(g)

399.72 €

1 Disponibile 4 giorni 226102750460190000 1/min120000 1/min11.7

419.15 €

1 Disponibile 4 giorni 246122850510190000 1/min120000 1/min10.8

442.18 €

1 Disponibile 4 giorni 287153900730160000 1/min100000 1/min17.8

462.51 €

1 Disponibile 4 giorni 307174000790150000 1/min90000 1/min20.2

472.45 €

1 Disponibile 4 giorni 3792055001210120000 1/min75000 1/min43.9

563.68 €

1 Disponibile 4 giorni 5510359800265070000 1/min48000 1/min73.87

667.58 €

1 Disponibile 4 giorni 62124010300300060000 1/min40000 1/min116

713.65 €

1 Disponibile 4 giorni 68124514700420056000 1/min38000 1/min129

782.29 €

1 Disponibile 4 giorni 72125015200455050000 1/min34000 1/min128

871.74 €

1 Disponibile 4 giorni 8013559300950034000 1/min20000 1/min171

1,050.60 €

1 Disponibile 4 giorni 90136599001070030000 1/min18000 1/min193

1,197.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1001670----327

1,399.29 €

1 Disponibile 4 giorni 1101680145001680024000 1/min15000 1/min352

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico