Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con sfere in ceramica, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XCS71901-E-T-P4S-UL
XCS71904-E-T-P4S-UL
XCS71906-E-T-P4S-UL
XCS71907-E-T-P4S-UL
XCS71908-E-T-P4S-UL
XCS71909-E-T-P4S-UL
XCS71910-E-T-P4S-UL
XCS71911-E-T-P4S-UL
XCS71912-E-T-P4S-UL
XCS71913-E-T-P4S-UL
XCS71914-E-T-P4S-UL
XCS71916-E-T-P4S-UL
XCS71918-E-T-P4S-UL
XCS71920-E-T-P4S-UL
XCS71924-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

419.15 €

1 Disponibile 4 giorni 246122700660120000 1/min0.013

472.45 €

1 Disponibile 4 giorni 379205200156075000 1/min0.044
-

518.52 €

1 Disponibile 4 giorni 479308500285053000 1/min0.045
-

563.68 €

1 Disponibile 4 giorni 5510359300345045000 1/min0.074
-

667.58 €

1 Disponibile 4 giorni 6212409700390040000 1/min0.116
-

713.65 €

1 Disponibile 4 giorni 68124513900540036000 1/min0.129
-

782.29 €

1 Disponibile 4 giorni 72125014300580034000 1/min0.128
-

871.74 €

1 Disponibile 4 giorni 80135518800770030000 1/min0.171
-

955.74 €

1 Disponibile 4 giorni 85136019400830028000 1/min0.181
-

1,050.60 €

1 Disponibile 4 giorni 90136519900890026000 1/min0.193
-

1,197.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1001670255001170024000 1/min0.327
-

1,399.29 €

1 Disponibile 4 giorni 1101680295001400022000 1/min0.352
-

1,740.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1251890335001690019000 1/min0.58
-

2,077.69 €

1 Disponibile 4 giorni 14020100410002120017000 1/min0.799

3,537.51 €

1 Disponibile 4 giorni 16522120510002900014000 1/min1.194

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico