Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 12 | 25 | 8000 | Single bearing | 3150 | 57000 1/min | 0.073 | ||
285.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 13 | 30 | 8900 | Single bearing | 3900 | 48300 1/min | 0.108 | ||
300.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 14 | 35 | 11300 | Single bearing | 5000 | 42300 1/min | 0.146 | ||
369.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 68 | 15 | 40 | 11900 | Single bearing | 5700 | 38000 1/min | 0.184 | ||
409.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 12900 | Single bearing | 6700 | 33700 1/min | 0.24 | ||
451.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 16 | 50 | 13100 | Single bearing | 7100 | 31600 1/min | 0.256 | ||
494.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 18 | 55 | 19500 | Single bearing | 10500 | 28300 1/min | 0.374 | ||
543.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 18 | 60 | 19800 | Single bearing | 11100 | 26500 1/min | 0.400 | ||
- | 1,261.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 18 | 65 | 20100 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 11600 | 24900 1/min | 0.844 | |
599.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 18 | 65 | 20100 | Single bearing | 11600 | 24900 1/min | 0.423 | ||
- | 1,467.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 20 | 70 | 27500 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 15800 | 22800 1/min | 1.152 | |
700.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 20 | 70 | 27500 | Single bearing | 15800 | 22800 1/min | 0.576 | ||
736.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 28000 | Single bearing | 16600 | 21600 1/min | 0.65 | ||
818.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 22 | 80 | 34000 | Single bearing | 21800 | 20000 1/min | 0.88 |
Loading...
Precarico | Precarico leggero |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Tipologia di prodotto
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali