Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-C-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 17°, tolleranze limitate

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-C-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 17°, tolleranze limitate
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-C-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 17°, tolleranze limitate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCM7005-C-T-P4S-UL-XL
HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
HCM7007-C-T-P4S-UL-XL
HCM7008-C-T-P4S-K5-DUM-XL
HCM7008-C-T-P4S-UL-XL
HCM7009-C-T-P4S-K5-DUM-XL
HCM7009-C-T-P4S-UL-XL
HCM7010-C-T-P4S-UL-XL
HCM7011-C-T-P4S-UL-XL
HCM7012-C-T-P4S-UL-XL
HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL
HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
HCM7014-C-T-P4S-UL-XL
HCM7015-C-T-P4S-UL-XL
HCM7016-C-T-P4S-UL-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Precarico Classe di precisione Peso
(kg)

233.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4712258000Single bearing315083400 1/min57000 1/minPrecarico leggeroP4S0.07

247.97 €

1 Disponibile 4 giorni 5513308900Single bearing390070600 1/min48300 1/minPrecarico leggeroP4S0.108

261.52 €

1 Disponibile 4 giorni 62143511300Single bearing500061900 1/min42300 1/minPrecarico leggeroP4S0.14
-

695.58 €

1 Disponibile 4 giorni 68154011900Bearing Set of 2 Universal Bearings570055600 1/min38000 1/minPrecarico medioTolleranze di diametro limitate rispetto al P4S0.378

322.05 €

1 Disponibile 4 giorni 68154011900Single bearing570055600 1/min38000 1/minPrecarico leggeroP4S0.189
-

924.12 €

1 Disponibile 4 giorni 75164512900Bearing Set of 2 Universal Bearings670049200 1/min33700 1/minPrecarico medioTolleranze di diametro limitate rispetto al P4S0.469

356.37 €

1 Disponibile 4 giorni 75164512900Single bearing670049200 1/min33700 1/minPrecarico leggeroP4S0.235

392.05 €

1 Disponibile 4 giorni 80165013100Single bearing710046200 1/min31600 1/minPrecarico leggeroP4S0.257

429.09 €

1 Disponibile 4 giorni 90185519500Single bearing1050041400 1/min28300 1/minPrecarico leggeroP4S0.364

473.35 €

1 Disponibile 4 giorni 95186019800Single bearing1110038800 1/min26500 1/minPrecarico leggeroP4S0.39
-

1,096.66 €

1 Disponibile 4 giorni 100186520100Bearing Set of 2 Universal Bearings1160036400 1/min24900 1/minPrecarico leggeroP4S0.816

523.03 €

1 Disponibile 4 giorni 100186520100Single bearing1160036400 1/min24900 1/minPrecarico leggeroP4S0.408

607.95 €

1 Disponibile 4 giorni 110207027500Single bearing1580033400 1/min22800 1/minPrecarico leggeroP4S0.559

641.37 €

1 Disponibile 4 giorni 115207528000Single bearing1660031600 1/min21600 1/minPrecarico leggeroP4S0.64

712.75 €

1 Disponibile 4 giorni 125228034000Single bearing2180029300 1/min20000 1/minPrecarico leggeroP4S0.805

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico