Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCM7005-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7006-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7007-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7008-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7010-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7011-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7012-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7013-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL
HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7014-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL
HCM7014-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7015-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7016-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7020-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

268.29 €

1 Disponibile 4 giorni 4712257700Single bearing300054200 1/min0.073

285.00 €

1 Disponibile 4 giorni 5513308500Single bearing370045900 1/min0.108

300.80 €

1 Disponibile 4 giorni 62143510800Single bearing485040300 1/min0.146

369.91 €

1 Disponibile 4 giorni 68154011400Single bearing550036200 1/min0.184

451.22 €

1 Disponibile 4 giorni 80165012500Single bearing670030000 1/min0.256

494.14 €

1 Disponibile 4 giorni 90185518600Single bearing1000026900 1/min0.374

543.83 €

1 Disponibile 4 giorni 95186018900Single bearing1060025200 1/min0.400
-

1,261.08 €

1 Disponibile 4 giorni 100186519200Bearing Set of 2 Universal Bearings1110023700 1/min0.844

599.82 €

1 Disponibile 4 giorni 100186519200Single bearing1110023700 1/min0.423
-

1,467.94 €

1 Disponibile 4 giorni 110207026500Bearing Set of 2 Universal Bearings1510021700 1/min1.152

700.09 €

1 Disponibile 4 giorni 110207026500Single bearing1510021700 1/min0.576

736.23 €

1 Disponibile 4 giorni 115207527000Single bearing1580020600 1/min0.65

818.45 €

1 Disponibile 4 giorni 125228032500Single bearing2080019100 1/min1

1,179.77 €

1 Disponibile 4 giorni 1502410041000Single bearing2950015600 1/min1.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precarico Precarico leggero

Supporto tecnico