Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-E-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, tolleranze limitate

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-E-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, tolleranze limitate
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-E-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze limitate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCM7005-E-T-P4S-UL-XL
HCM7006-E-T-P4S-UL-XL
HCM7007-E-T-P4S-UL-XL
HCM7008-E-T-P4S-UL-XL
HCM7009-E-T-P4S-UL-XL
HCM7010-E-T-P4S-UL-XL
HCM7011-E-T-P4S-UL-XL
HCM7012-E-T-P4S-UL-XL
HCM7013-E-T-P4S-UL-XL
HCM7014-E-T-P4S-UL-XL
HCM7015-E-T-P4S-UL-XL
HCM7016-E-T-P4S-QUL-XL
HCM7016-E-T-P4S-UL-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

233.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4712257700Single bearing300077800 1/min54200 1/min0.07

247.97 €

1 Disponibile 4 giorni 5513308500Single bearing370065900 1/min45900 1/min0.108

261.52 €

1 Disponibile 4 giorni 62143510800Single bearing485057800 1/min40300 1/min0.14

322.05 €

1 Disponibile 4 giorni 68154011400Single bearing550051900 1/min36200 1/min0.189

356.37 €

1 Disponibile 4 giorni 75164512300Single bearing640046000 1/min32000 1/min0.235

392.05 €

1 Disponibile 4 giorni 80165012500Single bearing670043100 1/min30000 1/min0.257

429.09 €

1 Disponibile 4 giorni 90185518600Single bearing1000038700 1/min26900 1/min0.354

473.35 €

1 Disponibile 4 giorni 95186018900Single bearing1060036200 1/min25200 1/min0.39

523.03 €

1 Disponibile 4 giorni 100186519200Single bearing1110034000 1/min23700 1/min0.408

607.95 €

1 Disponibile 4 giorni 110207026500Single bearing1510031200 1/min21700 1/min0.559

641.37 €

1 Disponibile 4 giorni 115207527000Single bearing1580029500 1/min20600 1/min0.64
-

2,991.89 €

1 Disponibile 4 giorni 125228032500Bearing Set Of 4 Universal Bearings2080027400 1/min19100 1/min3.44

712.75 €

1 Disponibile 4 giorni 125228032500Single bearing2080027400 1/min19100 1/min0.805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precarico Precarico leggero

Supporto tecnico