Cuscinetti per mandrini B70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini B70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini B70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B7013-C-T-P4S-UL-GA21
B7014-C-TVP-P4-UL
B7016-C-T-P4S-UL-GA21
B7020-C-TVP-P4-UL
B7038-C-T-P4S-UL
B7040-C-T-P4S-UL
B7044-C-T-P4S-UL
B7048-C-T-P4S-UL
B706-C-T-P4S-UL
B707-C-T-P4S-UL
B708-C-T-P4S-UL
B708-C-T-P4S-UM
B709-C-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Precarico Peso
(kg)
-

280.94 €

1 Disponibile 4 giorni 1001865415002550022000 1/min14000 1/minPrecarico leggero0.42
-

227.18 €

1 Disponibile 4 giorni 1102070500003050020000 1/min13000 1/minPrecarico leggero0.58
-

382.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1252280640004100017000 1/min11000 1/minPrecarico leggero0.84
-

383.48 €

1 Disponibile 4 giorni 15024100830005700014000 1/min9000 1/minPrecarico leggero1.22

2,627.85 €

1 Disponibile 4 giorni 290461902550002150007000 1/min4500 1/minPrecarico leggero11.458

3,019.00 €

1 Disponibile 4 giorni 310512003100002700006700 1/min4300 1/minPrecarico leggero11.453

3,402.00 €

1 Disponibile 4 giorni 340562203300003100006000 1/min4000 1/minPrecarico leggero15.7

3,721.78 €

1 Disponibile 4 giorni 360562403400003300005600 1/min3600 1/minPrecarico leggero16.7
-

104.32 €

1 Disponibile 4 giorni 17662330680170000 1/min110000 1/minPrecarico leggero0.006
-

107.51 €

1 Disponibile 4 giorni 19672600810--Precarico leggero0.008
-

111.57 €

1 Disponibile 4 giorni 227838001220130000 1/min80000 1/minPrecarico leggero0.01
-

115.18 €

1 Disponibile 4 giorni 227838001220130000 1/min80000 1/minPrecarico medio0.01
-

116.09 €

1 Disponibile 4 giorni 247949501580110000 1/min75000 1/minPrecarico leggero0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia di prodotto Single bearing

Supporto tecnico