Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B7200-C-2RSD-T-P4S-UL
B7201-C-2RSD-T-P4S-UL
B7202-C-2RSD-T-P4S-UL
B7203-C-2RSD-T-P4S-UL
B7204-C-2RSD-T-P4S-UL
B7205-C-2RSD-T-P4S-UL
B7206-C-2RSD-T-P4S-UL
B7207-C-2RSD-T-P4S-UL
B7207-C-2RSD-T-P4S-UM
B7208-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
B7208-C-2RSD-T-P4S-UL
B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
B7209-C-2RSD-T-P4S-UM
B7210-C-2RSD-T-P4S-DUL
B7210-C-2RSD-T-P4S-UL
B7211-C-2RSD-T-P4S-UL
B7211-C-2RSD-T-P4S-UL-L298
B7212-C-2RSD-T-P4S-UL
B7213-C-2RSD-T-P4S-UL
B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Precarico Classe di precisione Lubrificante Peso
(kg)

132.34 €

1 Disponibile 4 giorni 309106900Single bearing295056000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.03

137.31 €

1 Disponibile 4 giorni 3210129100Single bearing390050000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.04

142.28 €

1 Disponibile 4 giorni 35111511600Single bearing500045000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.034

147.71 €

1 Disponibile 4 giorni 40121713000Single bearing580038000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.068

155.83 €

1 Disponibile 4 giorni 47142017200Single bearing800032000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.112

167.57 €

1 Disponibile 4 giorni 52152514800Single bearing610028000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.132

177.49 €

1 Disponibile 4 giorni 62163023100Single bearing1040024000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.197

200.55 €

1 Disponibile 4 giorni 72173525500Single bearing1260020000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.282
-

206.42 €

1 Disponibile 4 giorni 72173525500Single bearing1260020000 1/minPrecarico medioP4SStandard0.282
-

289.97 €

1 Disponibile 4 giorni 80184032500Single bearing1610018000 1/minPrecarico leggeroTolleranze di diametro limitate rispetto al P4SStandard0.365

241.65 €

1 Disponibile 4 giorni 80184032500Single bearing1610018000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.373

265.14 €

1 Disponibile 4 giorni 85194534000Single bearing1770017000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.418
-

274.17 €

1 Disponibile 4 giorni 85194534000Single bearing1770017000 1/minPrecarico medioP4SStandard0.418
-

604.34 €

1 Disponibile 4 giorni 90205043000Bearing Set of 2 Universal Bearings2240016000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.938

287.25 €

1 Disponibile 4 giorni 90205043000Single bearing2240016000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.469

318.43 €

1 Disponibile 4 giorni 100215547000Single bearing2650014000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.621
-

366.31 €

1 Disponibile 4 giorni 100215547000Single bearing2650014000 1/minPrecarico leggeroP4SL2980.621

359.98 €

1 Disponibile 4 giorni 110226056000Single bearing3100013000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.79

409.22 €

1 Disponibile 4 giorni 120236568000Single bearing3850012000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard0.985

490.52 €

1 Disponibile 4 giorni 130257573000Single bearing4450011000 1/minPrecarico leggeroP4SStandard1.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico