Cuscinetti per mandrini B72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini B72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini B72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B7230-C-T-P4S-UL

Codice componente
B7230-C-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,807.60 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 270 Larghezza B(mm) 45 Diametro del foro(mm) 150
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 232000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 178000 Velocità limite per lubrificazione ad olio 6700 1/min
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso 4500 1/min Peso(kg) 9.978

Si trova sulla pagina di Cuscinetti per mandrini B72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette, il codice articolo è il seguente: B7230-C-T-P4S-UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B7230-C-T-P4S-UL.

Supporto tecnico