Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B7200-E-2RSD-T-P4S-UL
B7201-E-2RSD-T-P4S-UL
B7202-E-2RSD-T-P4S-UL
B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
B7204-E-2RSD-T-P4S-DUL
B7204-E-2RSD-T-P4S-UL
B7205-E-2RSD-T-P4S-UL
B7206-E-2RSD-T-P4S-UL
B7206-E-2RSD-T-P4S-UM
B7207-E-2RSD-T-P4S-DBM
B7207-E-2RSD-T-P4S-UL
B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
B7208-E-2RSD-T-P4S-UM
B7209-E-2RSD-T-P4S-UL
B7210-E-2RSD-T-P4S-UL
B7210-E-2RSD-T-P4S-UM
B7211-E-2RSD-T-P4S-UL
B7212-E-2RSD-T-P4S-UL
B7212-E-2RSD-T-P4S-UM
B7213-E-2RSD-T-P4S-UL
B7213-E-2RSD-T-P4S-UM
B7215-E-2RSD-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Precarico Peso
(kg)

132.34 €

1 Disponibile 4 giorni 309106600Single bearing280050000 1/minPrecarico leggero0.03

137.31 €

1 Disponibile 4 giorni 3210128800Single bearing375045000 1/minPrecarico leggero0.038

142.28 €

1 Disponibile 4 giorni 35111511100Single bearing485040000 1/minPrecarico leggero0.047

147.71 €

1 Disponibile 4 giorni 40121712400Single bearing560036000 1/minPrecarico leggero0.065
-

327.46 €

1 Disponibile 4 giorni 47142016500Bearing Set of 2 Universal Bearings770030000 1/minPrecarico leggero0.2

155.83 €

1 Disponibile 4 giorni 47142016500Single bearing770030000 1/minPrecarico leggero0.1

167.57 €

1 Disponibile 4 giorni 52152514200Single bearing580026000 1/minPrecarico leggero0.132

177.49 €

1 Disponibile 4 giorni 62163022100Single bearing990022000 1/minPrecarico leggero0.197
-

182.48 €

1 Disponibile 4 giorni 62163022100Single bearing990022000 1/minPrecarico medio0.197
-

434.06 €

1 Disponibile 4 giorni 72173524500Bearing Set of 2, o-arrangement1210019000 1/minPrecarico medio0.564

200.55 €

1 Disponibile 4 giorni 72173524500Single bearing1210019000 1/minPrecarico leggero0.282

241.65 €

1 Disponibile 4 giorni 80184031000Single bearing1540017000 1/minPrecarico leggero0.375
-

249.32 €

1 Disponibile 4 giorni 80184031000Single bearing1540017000 1/minPrecarico medio0.375

265.14 €

1 Disponibile 4 giorni 85194532500Single bearing1690015000 1/minPrecarico leggero0.418

287.25 €

1 Disponibile 4 giorni 90205041000Single bearing2140014000 1/minPrecarico leggero0.469
-

296.29 €

1 Disponibile 4 giorni 90205041000Single bearing2140014000 1/minPrecarico medio0.469

318.43 €

1 Disponibile 4 giorni 100215545000Single bearing2500013000 1/minPrecarico leggero0.637

359.98 €

1 Disponibile 4 giorni 110226053000Single bearing2950012000 1/minPrecarico leggero0.79
-

370.83 €

1 Disponibile 4 giorni 110226053000Single bearing2950012000 1/minPrecarico medio0.79

409.22 €

1 Disponibile 4 giorni 120236565000Single bearing3650011000 1/minPrecarico leggero0.985
-

421.86 €

1 Disponibile 4 giorni 120236565000Single bearing3650011000 1/minPrecarico medio0.985

490.52 €

1 Disponibile 4 giorni 130257570000Single bearing425009500 1/minPrecarico leggero1.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico