Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSS7000-E-T-P4S-UL
HSS7001-E-T-P4S-UL
HSS7002-E-T-P4S-UL
HSS7003-E-T-P4S-DUL
HSS7003-E-T-P4S-UL
HSS7004-E-T-P4S-UL
HSS7005-E-T-P4S-DUL
HSS7005-E-T-P4S-UL
HSS7006-E-T-P4S-UL
HSS7007-E-T-P4S-UL
HSS7008-E-T-P4S-DUL
HSS7008-E-T-P4S-UL
HSS7008-E-T-P4S-UM
HSS7009-E-T-P4S-DUL
HSS7009-E-T-P4S-UL
HSS7009-E-T-P4S-UM
HSS7010-E-T-P4S-DUL
HSS7010-E-T-P4S-UL
HSS7010-E-T-P4S-UM
HSS7011-E-T-P4S-DUL
HSS7011-E-T-P4S-UL
HSS7012-E-T-P4S-DUL
HSS7012-E-T-P4S-K5-UL
HSS7012-E-T-P4S-UL
HSS7013-E-T-P4S-DUL
HSS7013-E-T-P4S-UL
HSS7014-E-T-P4S-DUL
HSS7014-E-T-P4S-UL
HSS7015-E-T-P4S-UL
HSS7016-E-T-P4S-DBL
HSS7016-E-T-P4S-UL
HSS7017-E-T-P4S-TUM
HSS7017-E-T-P4S-UL
HSS7017-E-T-P4S-UM
HSS7018-E-T-P4S-UL
HSS7019-E-T-P4S-UL
HSS7020-E-T-P4S-DUL
HSS7020-E-T-P4S-UL
HSS7020-E-T-P4S-UM
HSS7021-E-T-P4S-UL
HSS7022-E-T-P4S-UL
HSS7024-E-T-P4S-UL
HSS7026-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Precarico Classe di precisione Peso
(kg)

120.15 €

1 Disponibile 4 giorni 268102350Single bearing89085000 1/minPrecarico leggeroP4S0.023

121.49 €

1 Disponibile 4 giorni 288122320Single bearing91075000 1/minPrecarico leggeroP4S0.025

124.66 €

1 Disponibile 4 giorni 329153250Single bearing141063000 1/minPrecarico leggeroP4S0.036
-

268.75 €

1 Disponibile 4 giorni 3510173350Bearing Set of 2 Universal Bearings152056000 1/minPrecarico leggeroP4S0.087

127.82 €

1 Disponibile 4 giorni 3510173350Single bearing152056000 1/minPrecarico leggeroP4S0.045

131.89 €

1 Disponibile 4 giorni 4212205400Single bearing260048000 1/minPrecarico leggeroP4S0.085
-

281.85 €

1 Disponibile 4 giorni 4712255500Bearing Set of 2 Universal Bearings280040000 1/minPrecarico leggeroP4S0.192

134.14 €

1 Disponibile 4 giorni 4712255500Single bearing280040000 1/minPrecarico leggeroP4S0.096

142.72 €

1 Disponibile 4 giorni 5513307800Single bearing405034000 1/minPrecarico leggeroP4S0.13

150.40 €

1 Disponibile 4 giorni 6214358400Single bearing470030000 1/minPrecarico leggeroP4S0.166
-

387.98 €

1 Disponibile 4 giorni 6815408900Bearing Set of 2 Universal Bearings540026000 1/minPrecarico leggeroP4S0.417

184.74 €

1 Disponibile 4 giorni 6815408900Single bearing540026000 1/minPrecarico leggeroP4S0.209
-

190.17 €

1 Disponibile 4 giorni 6815408900Single bearing540026000 1/minPrecarico medioP4S0.209
-

430.00 €

1 Disponibile 4 giorni 75164511600Bearing Set of 2 Universal Bearings710024000 1/minPrecarico leggeroP4S0.515

204.60 €

1 Disponibile 4 giorni 75164511600Single bearing710024000 1/minPrecarico leggeroP4S0.258
-

210.92 €

1 Disponibile 4 giorni 75164511600Single bearing710024000 1/minPrecarico medioP4S0.258
-

473.35 €

1 Disponibile 4 giorni 80165012100Bearing Set of 2 Universal Bearings770022000 1/minPrecarico leggeroP4S0.558

225.85 €

1 Disponibile 4 giorni 80165012100Single bearing770022000 1/minPrecarico leggeroP4S0.279
-

232.15 €

1 Disponibile 4 giorni 80165012100Single bearing770022000 1/minPrecarico medioP4S0.279
-

517.62 €

1 Disponibile 4 giorni 90185516900Bearing Set of 2 Universal Bearings1090020000 1/minPrecarico leggeroP4S0.81

247.08 €

1 Disponibile 4 giorni 90185516900Single bearing1090020000 1/minPrecarico leggeroP4S0.405
-

571.82 €

1 Disponibile 4 giorni 95186017600Bearing Set of 2 Universal Bearings1180018000 1/minPrecarico leggeroP4S0.865
-

327.02 €

1 Disponibile 4 giorni 95186017600Single bearing1180018000 1/minPrecarico leggeroTolleranze di diametro limitate rispetto al P4S0.433

272.35 €

1 Disponibile 4 giorni 95186017600Single bearing1180018000 1/minPrecarico leggeroP4S0.433
-

630.54 €

1 Disponibile 4 giorni 100186518200Bearing Set of 2 Universal Bearings1270017000 1/minPrecarico leggeroP4S0.923

300.80 €

1 Disponibile 4 giorni 100186518200Single bearing1270017000 1/minPrecarico leggeroP4S0.461
-

733.52 €

1 Disponibile 4 giorni 110207023600Bearing Set of 2 Universal Bearings1630016000 1/minPrecarico leggeroP4S1.281

350.05 €

1 Disponibile 4 giorni 110207023600Single bearing1630016000 1/minPrecarico leggeroP4S0.64

368.55 €

1 Disponibile 4 giorni 115207523900Single bearing1700015000 1/minPrecarico leggeroP4S0.7
-

859.98 €

1 Disponibile 4 giorni 125228028500Bearing Set of 2, o-arrangement2060014000 1/minPrecarico leggeroP4S1.829

409.68 €

1 Disponibile 4 giorni 125228028500Single bearing2060014000 1/minPrecarico leggeroP4S0.989
-

1,437.23 €

1 Disponibile 4 giorni 130228529000Set of 3 universal bearings2140013000 1/minPrecarico medioP4S2.871

442.63 €

1 Disponibile 4 giorni 130228529000Single bearing2140013000 1/minPrecarico leggeroP4S0.957
-

456.20 €

1 Disponibile 4 giorni 130228529000Single bearing2140013000 1/minPrecarico medioP4S0.957

503.15 €

1 Disponibile 4 giorni 140249034000Single bearing2500012000 1/minPrecarico leggeroP4S1.241

545.62 €

1 Disponibile 4 giorni 145249534000Single bearing2600012000 1/minPrecarico leggeroP4S1.292
-

1,238.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1502410034500Bearing Set of 2 Universal Bearings2700011000 1/minPrecarico leggeroP4S2.692

590.78 €

1 Disponibile 4 giorni 1502410034500Single bearing2700011000 1/minPrecarico leggeroP4S1.346
-

607.95 €

1 Disponibile 4 giorni 1502410034500Single bearing2700011000 1/minPrecarico medioP4S1.346

646.80 €

1 Disponibile 4 giorni 1602610545000Single bearing3450011000 1/minPrecarico leggeroP4S1.632

699.18 €

1 Disponibile 4 giorni 1702811045500Single bearing3550011000 1/minPrecarico leggeroP4S2.52

784.11 €

1 Disponibile 4 giorni 1802812046500Single bearing385009500 1/minPrecarico leggeroP4S2.286

949.42 €

1 Disponibile 4 giorni 2003313060000Single bearing500008500 1/minPrecarico leggeroP4S3.517

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico