Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone (7036-XL-MP-UA)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone 7036-XL-MP-UA
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7036-XL-MP-UA

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 1,622.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 280 φ

Larghezza B: 46 mm

Diametro del foro: 180 mm

Coefficiente di carico dinamico, radiale: 240000 N

Coefficiente di carico statico, radiale: 295000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7036-XL-MP-UA

Codice componente
7036-XL-MP-UA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

1,622.49 €

1 Disponibile 4 giorni 280461802400002950003800 1/min2550 1/min9.74

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 7036-XL-MP-UA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7036-XL-MP-UA.

Tipologia prodotto

Codice componente
7026-XL-MP-UA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

685.00 €

1 Disponibile 4 giorni 200331301310001420005500 1/min3450 1/min3.64

Supporto tecnico