Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7603020-2RS-TVP
7603025-2RS-TVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

149.95 €

1 Disponibile 4 giorni 52152025500530006200 1/min45000.174

174.80 €

1 Disponibile 4 giorni 62172529500680005100 1/min38000.275

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico