Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6215-2RSR-C4
623-2RSR-CO7
624-2RSR-HLC
624-2RSR-HLN
625-2RSR-HLN
626-2RSR-HLN
626-2RSR-HLN-C3
627-2RSR-CO7
628-2RSR-HLN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Tipo (manufacturer type) Numero di giri limite Gioco radiale Peso
(kg)

65.72 €

1 Disponibile 4 giorni 13025757000049000Standard2900 1/minC41.22

3.72 €

10 Disponibile 4 giorni 1043633218CO756000 1/minCN0.002

2.57 €

10 Disponibile 4 giorni 45131300485HLC38500 1/minCN0.003

2.57 €

10 Disponibile 4 giorni 45131300485HLN38500 1/minCN0.003

2.62 €

10 Disponibile 4 giorni 16551730670HLN31500 1/minCN0.005

2.65 €

10 Disponibile 4 giorni 196626101050HLN25500 1/minCN0.007

2.65 €

10 Disponibile 4 giorni 196626101050HLN25500 1/minC30.008

2.68 €

10 Disponibile 4 giorni 227732901360CO721700 1/minCN0.013

5.51 €

10 Disponibile 4 giorni 248833301410HLN20900 1/minCN0.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute Tenute a contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico