Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6206-2Z-C4
6208-2Z-L069-C3
6208-2Z-L207-C3
6210-2Z-L207-C3
6211-2Z-L069-C3
6212-2Z-C4
6212-2Z-L207-C3
6213-2Z-L069-C3
6214-2Z-C4
6214-2Z-L207-C3
6215-2Z-C4
6215-2Z-L069-C3
6216-2Z-L069-C3
623-2Z-CO7
624-2Z-CO7
624-2Z-CO7-C3
625-2Z-HLN
626-2Z-C3-HLN
626-2Z-HLN
627-2Z-HLN
628-2Z-HLC-C3
628-2Z-HLN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Tipo (manufacturer type) Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)

8.20 €

1 Disponibile 4 giorni 6216302070011300Standard13800 1/min12000 1/minC4GA140.197

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 8018403100017800Standard10400 1/min9300 1/minC3L0690.372

15.80 €

25 Disponibile 4 giorni 8018403100017800Standard10400 1/min9300 1/minC3L2070.365

22.88 €

1 Disponibile 4 giorni 9020503900024200Standard9000 1/min8200 1/minC3L2070.464

27.02 €

1 Disponibile 4 giorni 10021554600029000Standard8000 1/min7500 1/minC3L0690.614

33.06 €

1 Disponibile 4 giorni 11022605700036500Standard7900 1/min6800 1/minC4GA130.775

36.48 €

1 Disponibile 4 giorni 11022605700036500Standard7900 1/min6800 1/minC3L2070.775

52.72 €

1 Disponibile 4 giorni 12023656300041500Standard7300 1/min6300 1/minC3L0690.99

52.02 €

1 Disponibile 4 giorni 12524706600044000Standard7000 1/min6100 1/minC4GA131.09

57.42 €

1 Disponibile 4 giorni 12524706600044000Standard7000 1/min6100 1/minC3L2071.09

58.40 €

1 Disponibile 4 giorni 13025757000049000Standard6600 1/min5900 1/minC4GA131.21

64.40 €

1 Disponibile 4 giorni 13025757000049000Standard6600 1/min5900 1/minC3L0691.21

75.34 €

1 Disponibile 4 giorni 14026807700055000Standard6200 1/min5500 1/minC3L0691.49

2.26 €

10 Disponibile 4 giorni 1043641226CO781000 1/min59000 1/minCN-0.001

2.28 €

10 Disponibile 4 giorni 13541306487CO761000 1/min44500 1/minCN-0.003

2.28 €

10 Disponibile 4 giorni 13541306487CO761000 1/min44500 1/minC3-0.003

2.32 €

10 Disponibile 4 giorni 16551735671HLN53000 1/min36000 1/minCNL1380.005

2.34 €

10 Disponibile 4 giorni 196626141053HLN45000 1/min30500 1/minC3L1380.007

2.34 €

10 Disponibile 4 giorni 196626141053HLN45000 1/min30500 1/minCNL1380.008

2.35 €

10 Disponibile 4 giorni 227732971368HLN40000 1/min28000 1/minCNL1380.014

4.94 €

100 Disponibile 4 giorni 248833301410HLC39000 1/min29000 1/minC3L1380.017

4.94 €

10 Disponibile 4 giorni 248833301410HLN39000 1/min29000 1/minCNL1380.018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico