Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-SU, monodirezionali, non avvitabili

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-SU, monodirezionali, non avvitabili
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-SU, monodirezionali, non avvitabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSB2047-SU
BSB2562-SU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

73.66 €

1 Disponibile 4 giorni 472026000470008700 1/min62000.12

81.26 €

1 Disponibile 4 giorni 622529000640006700 1/min54000.245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 15

Supporto tecnico