Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542..-MP, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542..-MP, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542..-MP, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54238-MP
54244-MP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T 2]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

4,171.26 €

1 Disponibile 4 giorni 11700001540 1/min1990 1/min116.416027021.295

6,883.06 €

1 Disponibile 4 giorni 13300001420 1/min1680 1/min115.219030024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) 335000

Supporto tecnico