Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tolleranze limitate

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tolleranze limitate
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC71900-C-T-P4S-UL
HC71901-C-T-P4S-UL
HC71902-C-T-P4S-UL
HC71903-C-T-P4S-UL
HC71904-C-T-P4S-UL
HC71905-C-T-P4S-UL
HC71906-C-T-P4S-UL
HC71907-C-T-P4S-UL
HC71908-C-T-P4S-UL
HC71909-C-T-P4S-UL
HC71910-C-T-P4S-UL
HC71911-C-T-P4S-UL
HC71912-C-T-P4S-UL
HC71913-C-T-P4S-UL
HC71914-C-T-P4S-UL
HC71915-C-T-P4S-UL
HC71916-C-T-P4S-UL
HC71917-C-T-P4S-UL
HC71918-C-T-P4S-UL
HC71919-C-T-P4S-UL
HC71920-C-T-P4S-UL
HC71922-C-T-P4S-UL
HC71924-C-T-P4S-UL
HC71926-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

173.89 €

1 Disponibile 4 giorni 22610----0.011

182.03 €

1 Disponibile 4 giorni 246121850510150000 1/min90000 1/min0.011

192.88 €

1 Disponibile 4 giorni 287152550730120000 1/min75000 1/min0.016

200.98 €

1 Disponibile 4 giorni 307172600790110000 1/min70000 1/min0.018

205.52 €

1 Disponibile 4 giorni 379203600121085000 1/min56000 1/min0.039

214.98 €

1 Disponibile 4 giorni 429253900197095000 1/min63000 1/min0.042

225.85 €

1 Disponibile 4 giorni 479305900300085000 1/min53000 1/min0.044

244.82 €

1 Disponibile 4 giorni 5510356400265053000 1/min36000 1/min0.072

289.97 €

1 Disponibile 4 giorni 6212406800300048000 1/min32000 1/min0.115

310.31 €

1 Disponibile 4 giorni 6812459600420056000 1/min36000 1/min0.123

340.11 €

1 Disponibile 4 giorni 7212507100720040000 1/min26000 1/min0.125

378.95 €

1 Disponibile 4 giorni 80135512300770043000 1/min28000 1/min0.162

415.08 €

1 Disponibile 4 giorni 851360----0.174

456.20 €

1 Disponibile 4 giorni 901365----0.19

521.23 €

1 Disponibile 4 giorni 10016701270014000--0.334

564.60 €

1 Disponibile 4 giorni 10516751300014800--0.321

608.86 €

1 Disponibile 4 giorni 11016802030010800--0.338

671.18 €

1 Disponibile 4 giorni 12018851510018100--0.522

757.00 €

1 Disponibile 4 giorni 12518901630019600--0.535

831.08 €

1 Disponibile 4 giorni 13018951680020800--0.596

903.34 €

1 Disponibile 4 giorni 140201002020025000--0.785

1,317.08 €

1 Disponibile 4 giorni 150201102410030500--0.808

1,538.42 €

1 Disponibile 4 giorni 165221202500033500--1.166

1,741.65 €

1 Disponibile 4 giorni 180241302900039000--1.523

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico