Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213-BD-XL-2HRS-C3

Codice componente
3213-BD-XL-2HRS-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.31 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 120 Larghezza B(mm) 38.1 Diametro del foro(mm) 65
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 86000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 77000 Numero di giri limite 4300 1/min
Peso(kg) 1.67

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 3213-BD-XL-2HRS-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213-BD-XL-2HRS-C3.

Supporto tecnico