Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6218-MA-C4
6220-MA-C4
6222-MA-C4
6226-MA
6226-MA-C3
6228-MA-C4
6236-MA-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

232.71 €

1 Disponibile 4 giorni 1603090102000740008200 1/min5100 1/minC42.67

327.17 €

1 Disponibile 4 giorni 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC43.94

414.63 €

1 Disponibile 4 giorni 200381101530001170005800 1/min4500 1/minC45.422

540.49 €

1 Disponibile 4 giorni 230401301770001460005000 1/min3900 1/minCN7.42

540.49 €

1 Disponibile 4 giorni 230401301770001460005000 1/min3900 1/minC37.42

669.80 €

1 Disponibile 4 giorni 250421401880001650004650 1/min3600 1/minC49.259

1,046.55 €

1 Disponibile 4 giorni 320521802400002440003650 1/min2750 1/minC418.888

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico