Cuscinetto a sfere a gola profonda 68..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 68..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 68..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
682-2Z-HLC
683-2Z-HLC
684-2Z-HLC
685-2Z-HLC
686-2Z-HLC
687-2Z-HLC
688-2Z-HLC
689-2Z-HLC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

6.52 €

10 Disponibile 4 giorni 52.3216950137000 1/min0.001

4.62 €

10 Disponibile 4 giorni 733311112103000 1/min0.001

5.18 €

10 Disponibile 4 giorni 94464122681000 1/min0.002

5.25 €

100 Disponibile 4 giorni 115571628371000 1/min0.002

5.32 €

10 Disponibile 4 giorni 1356108043861000 1/min0.003

5.42 €

10 Disponibile 4 giorni 1457118051158000 1/min0.029

5.51 €

10 Disponibile 4 giorni 1658126059053000 1/min0.005

5.57 €

10 Disponibile 4 giorni 1759133066451000 1/min0.042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (manufacturer type) HLC Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico