Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7034-B-XL-MP-UA

Codice componente
7034-B-XL-MP-UA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,390.71 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 260 Larghezza B(mm) 42 Diametro del foro(mm) 170
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 184000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 214000 Numero di giri limite 4200 1/min
Numero di giri di riferimento 2850 1/min Peso(kg) 7.576

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 7034-B-XL-MP-UA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7034-B-XL-MP-UA.

Supporto tecnico