Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MPA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MPA, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MPA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7024-XL-MPA-UA

Codice componente
7024-XL-MPA-UA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

505.00 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 180 Larghezza B(mm) 28 Diametro del foro(mm) 120
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 107000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 117000 Numero di giri limite 6100 1/min
Numero di giri di riferimento 3500 1/min Peso(kg) 2.355

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MPA, fila singola, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 7024-XL-MPA-UA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7024-XL-MPA-UA.

Supporto tecnico