Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio (Codici componente)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7220-B-XL-JP-UA

Codice componente
7220-B-XL-JP-UA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

302.74 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 180 Larghezza B(mm) 34 Diametro del foro(mm) 100
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 148000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 132000 Numero di giri limite 4850 1/min
Numero di giri di riferimento 4200 1/min Peso(kg) 3.4

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 7220-B-XL-JP-UA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7220-B-XL-JP-UA.

Supporto tecnico