Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7308-B-XL-MP-P5-UL
7312-B-XL-MP-P5-UO
7313-B-XL-MP-P5-UO
7315-B-XL-MP-P5-UO
7320-B-XL-MP-P5-UO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

148.94 €

1 Disponibile 4 giorni 902340570003450013500 1/min7100 1/min0.68

314.65 €

1 Disponibile 4 giorni 130316096000690009200 1/min5300 1/min1.895

258.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1403365110000820008400 1/min5000 1/min2.34

371.92 €

1 Disponibile 4 giorni 16037751400001070007300 1/min4500 1/min3.441

821.38 €

1 Disponibile 4 giorni 215471002140001970005300 1/min3550 1/min8.22

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico