Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BAX70-F-T-P4S-DBL |
BAX85-F-T-P4S-DBL |
BAX100-F-T-P4S-DBL |
BAX120-F-T-P4S-DBL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Velocità limite per lubrificazione ad olio | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Diametro esterno [D SP] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 70 | 30000 | 64000 | 13000 1/min | 9000 1/min | 36 | 1.18 | |
906.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 85 | 41000 | 92000 | 11000 1/min | 7500 1/min | 40.5 | 1.98 | |
1,207.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 100 | 52000 | 118000 | 9000 1/min | 6300 1/min | 45 | 2.644 | |
1,607.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 120 | 66000 | 163000 | 7500 1/min | 5300 1/min | 54 | 4.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Diametro esterno [D SP](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali