Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSB4072-2Z-SU
Diametro esterno D(φ) | 72 | Larghezza B(mm) | 15 | Diametro del foro(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) | 89000 | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) | 37000 | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | 5400 1/min |
Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ](1/min) | 4700 | Peso(kg) | 0.268 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-2Z-SU, monodirezionali, non avvitabili, il codice articolo è il seguente: BSB4072-2Z-SU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSB4072-2Z-SU.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali