Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6016-RSR
6020-RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

57.35 €

1 Disponibile 4 giorni 125228051000400002850 1/min0.83

97.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1502410064000540002300 1/min1.235

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico