Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSB040090-T |
BSB045075-T |
BSB045100-T |
BSB050100-T |
BSB055090-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 20 | 40 | 52000 | 138000 | 4500 1/min | 3100 | 0.65 | |
158.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 15 | 45 | 30000 | 85000 | 5100 1/min | 3300 | 0.264 | |
261.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 20 | 45 | 62000 | 172000 | 4000 1/min | 2700 | 0.806 | |
289.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | 20 | 50 | 62000 | 172000 | 4000 1/min | 2700 | 0.75 | |
258.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 15 | 55 | 33500 | 98000 | 4200 1/min | 2800 | 0.380 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali