Cuscinetto a sfere a gola profonda 160, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 160, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 160, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16018-C4
16020-C4
16022-C4
16024-C4
16026-C4
16030-C4
16034-C4
16036-C4
16040-C4
16044-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

62.26 €

1 Disponibile 4 giorni 140169044000395006800 1/min4400 1/min0.866

84.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1501610046500445006300 1/min4000 1/min0.91

102.46 €

1 Disponibile 4 giorni 1701911061000570005500 1/min3850 1/min1.52

119.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1801912065000640005200 1/min3550 1/min1.56

162.23 €

1 Disponibile 4 giorni 2002213084000820004650 1/min3450 1/min2.41

221.35 €

1 Disponibile 4 giorni 2252415098000990004050 1/min3100 1/min3.17

323.91 €

1 Disponibile 4 giorni 260281701310001360003500 1/min2850 1/min5.15

381.46 €

1 Disponibile 4 giorni 280311801400001460003350 1/min2950 1/min6.92

534.78 €

1 Disponibile 4 giorni 310342001860002020002850 1/min2470 1/min9

740.34 €

1 Disponibile 4 giorni 340372201980002400002600 1/min2310 1/min11.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico